??
Селекция на CAD модел
K0659.4212
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0659 - Crank handles
Bill of material
K0659.4212
BESTKIPP
Order No.
K0659.4212
MATERIALK
Material base
Steel
AUSF
version
Square socket
AUSF1
version
ohne Querbohrung
GR
size
2
A
Length
100 mm
D
width
29 mm
D2
diameter
- mm / inch
H
Length
107.1 mm
H1
Length
61.4 mm
H2
height
35.5 mm
H3
height
13.0 mm
L
Length
129 mm
L2
Length
15.7 mm
SW
Square socket
12 mm
GEW
Approx. weight
0.1925 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Zeichnungen
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101269
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions